OPA521IRGWR

正在供货

2.5A 窄带线路驱动器 | RGW | 20 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA521IRGWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA521IRGWT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGW) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

OPA521 的特性

  • 支持:
    • CENELEC 频带 A、B、C、D
    • ARIB STD-T84、FCC
    • FSK、SFSK 和 NB-OFDM
  • 符合:
    • EN50065-1、-2、-3、-7
    • FCC 第 15 部分
    • ARIB STD-T84
  • 标准:
    • G3、PRIME、P1901.2、ITU-G.hnem
  • 具有集成式热保护和过流保护功能的线路驱动器
  • 引脚可选静态电流消耗:
    • 待机模式时电流为 58 µA(典型值)
    • CENELEC 频带 A、B、C、D 的电流为 51mA(典型值)
    • FCC、ARIB STD-T84 的电流为 78mA(典型值)
  • 封装:5mm × 5mm 20 引脚 VQFN
  • 工作结温范围:
    TA = –40°C 至 +125°C

OPA521 的说明

OPA521 是一种线路驱动器功率放大器,符合 CENELEC 频带 A、B、C、D 和 ARIB STD-T84、FCC 第 15 部分的电力线通信 (PLC) 传导发射要求。此器件在高电流、低阻抗且具有无功负载的线路上最高可提供 2.5A 电流。OPA521 具备优化的内部保护结构,因此它只需极少的外部保护组件,实现具有经济效益且节省空间的系统。

OPA521 带宽为 3.8MHz,可提供 –7V/V 的闭环增益。此单片集成型电路为电源线通信应用提供 高可靠性。

OPA521 线路驱动器由 7V 至 24V 电压的单电源供电。在典型负载电流情况下(IOUT = 2.5A,最大值),宽输出摆幅能够以 24V 的标称电源电压提供 10VPP 电压。

此器件具有过热和短路保护。故障检测标志显示电流和热限值。提供有一个关断引脚,利用该引脚可将器件置于低功耗状态,消耗电流为 58µA(典型值)。

OPA521 可提供表面贴装式 5mm × 5mm 20 引脚 VQFN (RGW) 封装。此器件可在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业结温范围内正常运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA521IRGWT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息