封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
OPA521 的特性
- 支持:
- CENELEC 频带 A、B、C、D
- ARIB STD-T84、FCC
- FSK、SFSK 和 NB-OFDM
- 符合:
- EN50065-1、-2、-3、-7
- FCC 第 15 部分
- ARIB STD-T84
- 标准:
- G3、PRIME、P1901.2、ITU-G.hnem
- 具有集成式热保护和过流保护功能的线路驱动器
- 引脚可选静态电流消耗:
- 待机模式时电流为 58 µA(典型值)
- CENELEC 频带 A、B、C、D 的电流为 51mA(典型值)
- FCC、ARIB STD-T84 的电流为 78mA(典型值)
- 封装:5mm × 5mm 20 引脚 VQFN
- 工作结温范围:
TA = –40°C 至 +125°C
OPA521 的说明
OPA521 是一种线路驱动器功率放大器,符合 CENELEC 频带 A、B、C、D 和 ARIB STD-T84、FCC 第 15 部分的电力线通信 (PLC) 传导发射要求。此器件在高电流、低阻抗且具有无功负载的线路上最高可提供 2.5A 电流。OPA521 具备优化的内部保护结构,因此它只需极少的外部保护组件,实现具有经济效益且节省空间的系统。
OPA521 带宽为 3.8MHz,可提供 –7V/V 的闭环增益。此单片集成型电路为电源线通信应用提供 高可靠性。
OPA521 线路驱动器由 7V 至 24V 电压的单电源供电。在典型负载电流情况下(IOUT = 2.5A,最大值),宽输出摆幅能够以 24V 的标称电源电压提供 10VPP 电压。
此器件具有过热和短路保护。故障检测标志显示电流和热限值。提供有一个关断引脚,利用该引脚可将器件置于低功耗状态,消耗电流为 58µA(典型值)。
OPA521 可提供表面贴装式 5mm × 5mm 20 引脚 VQFN (RGW) 封装。此器件可在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业结温范围内正常运行。