封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPA486 的特性
- 宽工作电源电压范围:4.5V 至 48V
- 零漂移精度:
- 输入失调电压:5µV,最大值
- 输入失调电压温漂:0.025µV/°C(最大值)
- 高 PSRR:144dB(最小值)
- 高 CMRR:144dB(最小值)
- 交流性能:
- 增益带宽:5.6MHz
- 压摆率:15V/µs
- 低噪声:9.2nV/√Hz
- 接近零的闪烁噪声:0.3µVPP
- 负电源轨输入,轨到轨输出
- 低静态电流:650µA,最大值
- 温度:-40°C 至 +125°C
OPA486 的说明
OPA486、OPA2486 和 OPA4486 (OPAx486) 是 48V、低噪声、宽带宽、低功耗、零漂移运算放大器 (op amp)。OPAx486 是许多业界通用放大器的引脚兼容替代产品,能充分发挥更高工作电压带来的性能优势。48V 工作电压和 60V 绝对最大电源电压额定值可实现稳健的电路设计。
这些运算放大器在宽温度范围内具有 5µV 的偏移电压(最大值)和 0.025µV/°C 的输入偏移电压漂移(最大值)。OPAx486 还提供共模和电源抑制,可在各种工作条件下实现高精度测量。
这些器件专为直流和交流应用而设计,具有接近零的闪烁噪声、极低的宽带噪声、宽带宽和高压摆率。交流性能通过 650µA(最大值)的较低静态电流实现,用于维持系统功率预算限制。
OPAx486 兼具出色的交流与直流性能,因此非常适合各种高精度终端设备,例如模拟输入模块、电池测试仪、精密仪表和过程控制。该系列器件配备专有的多路复用器友好型输入架构,可提升多通道、多路复用应用的性能。
OPAx486 提供业界通用封装以及微型封装,可适用于大多数空间受限的应用。这些器件的指定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。