新

OPA371D

正在供货

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.5 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.125 Slew rate (typ) (V/µs) 0.07 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.75 Iq per channel (typ) (mA) 0.00068 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 155 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.58 Iout (typ) (A) 0.018
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.5 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.125 Slew rate (typ) (V/µs) 0.07 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.75 Iq per channel (typ) (mA) 0.00068 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 155 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.58 Iout (typ) (A) 0.018
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 宽增益带宽积:125kHz
  • 低静态电流:650nA/通道
  • 可在电源电压低至 1.5V 的情况下运行
  • 低集成噪声 (0.1Hz - 10Hz):3.9µVp-p
  • 低输入失调电压:±0.3mV
  • 低输入偏置电流:500fA
  • 轨到轨输入和输出
  • 解补偿,增益 ≥ 10V/V(稳定)
  • 集成式 RFI 和 EMI 滤波器
  • 工业级工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 宽增益带宽积:125kHz
  • 低静态电流:650nA/通道
  • 可在电源电压低至 1.5V 的情况下运行
  • 低集成噪声 (0.1Hz - 10Hz):3.9µVp-p
  • 低输入失调电压:±0.3mV
  • 低输入偏置电流:500fA
  • 轨到轨输入和输出
  • 解补偿,增益 ≥ 10V/V(稳定)
  • 集成式 RFI 和 EMI 滤波器
  • 工业级工作温度范围:-40°C 至 125°C

OPAx371D 系列包括单通道 (OPA371D)、双通道 (OPA2371D) 和四通道 (OPA4317D) 解补偿运算放大器,经优化可在超低电压应用中实现高效率。此系列放大器的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,具有轨到轨输入和输出摆幅,仅提供 650nA 的静态电流即可提供出色的 125kHz 增益带宽。OPAx371D 可在电池供电系统中实现高增益电路配置并且延长使用寿命。得益于采用微型封装,该放大器系列还能够有效地用于高密度电路板应用。

OPAx371D 高增益带宽消除了在信号调节和滤波应用(例如 ECG 贴片、运动检测器和个人电子产品)中对级联放大器级的需求,从而简化设计,同时减小布板空间和降低整体系统功耗。

OPAx371D 系列包括单通道 (OPA371D)、双通道 (OPA2371D) 和四通道 (OPA4317D) 解补偿运算放大器,经优化可在超低电压应用中实现高效率。此系列放大器的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,具有轨到轨输入和输出摆幅,仅提供 650nA 的静态电流即可提供出色的 125kHz 增益带宽。OPAx371D 可在电池供电系统中实现高增益电路配置并且延长使用寿命。得益于采用微型封装,该放大器系列还能够有效地用于高密度电路板应用。

OPAx371D 高增益带宽消除了在信号调节和滤波应用(例如 ECG 贴片、运动检测器和个人电子产品)中对级联放大器级的需求,从而简化设计,同时减小布板空间和降低整体系统功耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx371D 适合功率敏感型应用的 125kHz、650nA 纳米功耗、1.5V 低压、解补 偿放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA371D, OPA2371D and OPA4371D PSpice Transient Reference Design Model

SLVMF89.ZIP (24 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA371D, OPA2371D and OPA4371D TINA-TI Reference Design

SLVMF88.TSC (28 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频