OPA310IDCKR

正在供货

单通道、5.5V、3MHz 高输出电流 (150mA) 快速关断 (1μs) 运算放大器 | DCK | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA310IDCKR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

OPA310 的特性

  • 高输出电流:5.5V 时 ISC 典型值为 ±150mA
  • 从关断状态快速使能:0.9µs(典型值)
  • 宽工作电源电压:1.5V 至 5.5V
  • 低输入失调电压:±250µV(典型值)
  • 失效防护输入:输入端与 V+ 之间没有二极管
  • 优化的静态电流:165µA/通道(典型值)
  • 轨到轨输入和输出
  • 增益带宽积:5.5V 时典型值为 3MHz
  • 热本底噪声:16nV/√Hz(典型值)
  • 单位增益稳定
  • 驱动高达 250pF 的电容,而不会出现持续振荡
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波输入引脚
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

OPA310 的说明

OPAx310 系列运算放大器包括单通道 (OPA310)、双通道 (OPA2310) 和四通道 (OPA4310) 低压(1.5V 至 5.5V)高输出电流运算放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅功能。OPAx310S 还具有非常快的关断响应,启用时间通常为 0.9µs,当应用涉及放大器信号链的占空比时,可以节省功耗。OPAx310 系列具有强大的 ESD 性能和失效防护输入 ESD 结构,输入端与正电源轨之间无二极管连接。

OPAx310 提供电源板、标准、小型封装等型号,并具有内部电流限制保护和热关断保护功能,可在以高输出电流运行时实现更高的稳健性。OPAx310 的摆幅非常接近电源轨,并且在 5.5V 电源电压下的整个温度范围内短路电流最小为 75mA。通过仔细并联连接多个运算放大器,可以提高输出电流能力。OPAx310 器件非常适合 LED 驱动器、LCD 驱动器、激光驱动器、TEC 驱动器应用,也可用作基准缓冲器、保护放大器或分立式 LDO。

OPAx310 系列的可靠设计有助于简化电路设计。这些运算放大器集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,在输入过驱条件下不会出现相位反转。这些器件还提供出色的交流性能,增益带宽为 3MHz,无持续振荡时的容性负载高达 250pF,使设计人员能够实现更高的性能和更低的功耗。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息