OPA2986
- 宽电源操作:
- 4.5V 至 48V(±2.25V 至 ±24V)
- 轨到轨输入和输出
- 高准确性和精度:
- 输入失调电压:±50µV,最大值
- 输入失调电压漂移:±1.2µV/°C,最大值
- 共模抑制比:120dB,最小值
- 极低的噪声:
- 输入电压噪声密度:10kHz 时为 7.5nV/√Hz
- 输入电流噪声密度:1kHz 时为 4fA/√Hz
- 高增益带宽:G = 100V/V 时为 14MHz
- 单位带宽增益积:12MHz
- 高压摆率:40V/µs
- 低功耗:1.6mA
- 多路复用器友好型输入
- 低输入偏置电流:±10pA,最大值
- 适用于广泛的温度范围:
- -40°C 至 +125°C
OPA986 和 OPA2986 (OPAx986) 是采用德州仪器最新工艺技术的 48V 耐压、低噪声、高精度、轨到轨 CMOS 运算放大器。
OPAx986 支持下一代平台,可实现更宽的输入和输出动态范围。这些系统可受益于改善的信号完整性和精度。高输入阻抗、轨到轨输入、低噪声和宽带宽的组合,使这些器件成为与各种传感器接口的数据采集系统的极佳选择。这些运放的 Mux-Friendly 技术提供稳健的输入级,可改善多路复用应用中的建立行为。
OPAx986 可提供行业标准封装,可直接替换现有旧式插座进行升级。这些运算放大器还提供行业领先的微型封装,适用于各种空间受限的应用场景。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | OPAx986 高电压 (48V)、宽带宽 (14MHz)、高精度 (1.2µV μ V/°C)、CMOS 运算放 大器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-16 | |
| 应用简报 | Op Amps For Better Rack Power In Data Centers | PDF | HTML | 2026-11-3 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。
DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。