OPA2186DDFR

正在供货

具有轨到轨输入和输出的双路 24V、90μA、5μV 失调电压零温漂运算放大器 | DDF | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA2186DDFR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

OPA2186 的特性

  • 高精度:
    • 失调漂移:0.01µV/°C
    • 低失调电压:1µV
  • 低静态电流:90 µA
  • 出色的动态性能:
    • 增益带宽:750 kHz
    • 压摆率:0.35 V/µs
  • 强大设计:
    • RFI/EMI 滤波输入
  • 轨到轨输入/输出
  • 电源电压范围:4.5V 至 24V
  • 温度:–40°C 至 +125°C

OPA2186 的说明

OPA186、OPA2186 和 OPA4186 (OPAx186) 是低功耗、24V、轨到轨输入和输出、零漂移运算放大器。这些运算放大器具有仅 10µV 的失调电压(最大值)和 0.04µV/°C 的失调电压温漂(最大值),非常适合精密仪表、信号测量和有源滤波应用。

低静态电流消耗 (90µA) 使 OPAx186 成为功率敏感型应用(例如电池供电仪表和便携式系统)的上佳选择。

此外,高共模架构以及低失调电压可实现正电源轨的高侧电流分流监控。这些器件还在运输、装卸和组装期间提供强大的 ESD 保护。