OPA2182ID

正在供货

具有业界超低温漂(最大 0.012uV/˚C)的 5.7nV/rtHz、多路复用器友好型 36V 运算放大器 | D | 8 | -40 to 125

等同于: OPA2182ID.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA2182IDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 75 | TUBE

OPA2182 的特性

  • 超高精度:
    • 零漂移:0.003µV/°C
    • 超低失调电压:4µV(最大值)
  • 出色的直流精度:
    • CMRR:168dB
    • 开环增益:170dB
  • 低噪声:
    • 1kHz 时,en 为:5.7nV/√Hz
    • 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.12µVPP
  • 出色的动态性能:
    • 增益带宽:5MHz
    • 压摆率:10V/µs
    • 快速稳定:10V 阶跃,0.01%,1.7µs
  • 强大设计:
    • 多路复用器友好型输入
    • 输入已滤除 RFI 和 EMI
  • 宽电源电压:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 静态电流:0.85mA
  • 轨至轨输出
  • 输入包括负电源轨

OPA2182 的说明

OPA182、OPA2182 和 OPA4182 (OPAx182) 是超低噪声、快速稳定、零漂移、高精度运算放大器。这些器件提供轨到轨输出操作,并具有独特的多路复用友好型架构和受控启动系统。这些器件还具有出色的交流性能,以及仅 0.45µV 的失调电压和 0.003µV/°C 的温度漂移。所有这些特性使 OPAx182 成为数据采集、电池测试、模拟输入模块、称重秤,以及任何其他需要高直流精度和低噪声的系统的理想选择。

支持多路复用器的输入架构可在施加较大的输入差分电压时防止产生浪涌电流,从而提高了多通道系统的趋稳性能。此外,控制启动系统可在升高电源轨电压时抑制浪涌电流,同时在运输、装卸和组装期间提供强大的 ESD 保护。

该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA2182IDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +