封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
OPA180 的特性
- 低失调电压:75µV(最大值)
- 零漂移:0.1µV/°C
- 低噪声:10nV/√Hz
- 超低的 1/f 噪声
- 出色的直流精度:
- PSRR:126dB
- CMRR:114dB
- 开环电压增益 (AOL):120dB
- 静态电流:525µA(最大值)
- 宽电源电压范围:±2V 至 ±18V
- 轨到轨输出:输入包括负电源轨
- 低偏置电流:250pA(典型值)
- RFI 滤波输入
- 微型 封装
OPA180 的说明
单通道 OPA180、双通道 OPA2180 和四通道 OPA4180 (OPAx180) 运算放大器采用 TI 专有的零漂移技术,同时提供低失调电压 (75µV) 以及随时间和温度变化的近零漂移。这些微型、高精度、低静态电流放大器提供高输入阻抗,并且轨到轨输出摆幅在电源轨 18mV 以内。输入共模范围包含负电源轨。这些器件使用单电源或双电源,电压范围 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)。
双通道版本采用 VSSOP-8 和 SOIC-8 封装。四通道版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装。单通道和四通道封装产品(OPA180 和 OPA4180)的规格为 –40°C 至 +125°C,双通道封装 (OPA2180) 的规格为 –40°C 至 +105°C。