OPA172IDBVT

正在供货

单路、36V、10MHz、低功耗运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA172IDBVT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA172IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1u | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA172 的特性

  • 宽电源范围:
    +4.5V 至 +36V,±2.25V 至 ±18V
  • 低偏移电压:±0.2mV
  • 低偏移漂移:±0.3µV/°C
  • 增益带宽:10MHz
  • 低输入偏置电流 :±8pA
  • 低静态电流:每放大器 1.6mA
  • 低噪声:7nV/√Hz
  • 已过滤电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 的输入
  • 输入范围包括负电源
  • 输入范围运行至正电源
  • 轨到轨输出
  • 高共模抑制:120dB
  • 行业标准封装:
    • SOIC-8、VSSOP-8、SOIC-14、TSSOP-14
  • 微型封装:单电源版本采用 SC70 和 SOT-23 封装;
    双电源版本采用 WSON-8 封装

OPA172 的说明

OPA172、OPA2172 和 OPA4172 (OPAx172) 属于 36V、单电源、低噪声运算放大器系列,该系列放大器能够在 +4.5V (±2.25V) 至 +36V
(±18V) 的电源范围内运行。这款最新补充的高压 CMOS 运算放大器与 OPAx171 和 OPAx170 搭配,为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选择,可以满足各种应用的 需要。OPAx172 采用微型封装并且提供低偏移、漂移和静态电流。这些器件还提供宽带宽、快速转换率和高输出电流驱动能力。单通道、双通道和四通道版本均具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计灵活性。

与大多数只在一个电源电压下额定运行的运算放大器不同,OPAx172 系列可在 +4.5 至 +36V 的电压范围内额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致相位反向。输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。请注意这些器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时性能会受到影响。

OPAx172 系列运算放大器额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA172IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1u | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息