OPA1655DBVT

正在供货

SoundPlus™ 超低噪声和失真、Burr-Brown™ 单路音频运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA1655DBVT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA1655DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA1655 的特性

  • 超低噪声:
    • 电压噪声:10 kHz 时为 2.9nV/√Hz
    • 电流噪声:1 kHz 时为 6 fA/√Hz
  • 低失真:
    • 1kHz 时为 0.000029% (–131dB)
    • 20kHz 时为 0.000035% (–129dB)
  • 高开环增益:150dB
  • 高输出电流:100mA
  • 低输入偏置电流:10pA
  • 压摆率:24 V/µs
  • 增益带宽积:53 MHz
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围: ±2.25V 至 ±18V 或 4.5V 至 36V
  • 静态电流:每通道 3.9 mA

OPA1655 的说明

OPA1655 和 OPA1656 (OPA165x) 是 Burr-Brown™ 运算放大器,专为音频和工业应用而设计,在这些应用中保持信号保真度至关重要。FET 输入架构可达到 2.9nV/√Hz 的低电压噪声密度和 6fA/√Hz 电流噪声密度,能够在各种电路内将噪声降到超低。OPA165x 采用高带宽和高开环增益设计,在 20kHz 时的失真率低至 0.000035% (–129dB) 并且可提高全音频带宽内的音频信号保真。该器件还具有出色的输出电流驱动功能,在 2kΩ 负载下提供 250mV 电源电压范围内的轨到轨输出摆幅,并且可以提供 100mA 输出电流。

OPA165x 可在 ±2.25V 至 ±18V 的超宽电源电压范围内工作,也可在仅为 3.9mA 的电源电流(4.5V 至 36V)下工作,从而满足许多类型的音频产品的电源限制。它的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA1655DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +