ONET1130ECRSMT

正在供货

具有双 CDR 和集成式调制器驱动器的 11.7Gbps 收发器 | RSM | 32 | -40 to 100

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ONET1130ECRSMT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ONET1130ECRSMR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B1

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RSM) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 100
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

ONET1130EC 的特性

  • 双时钟和数据恢复 (CDR) 功能,支持 9.80-11.7Gbps 无参考运行
  • 两线制数字接口搭配集成的数模转换器 (DAC) 和模数转换器 (ADC) 进行控制和诊断管理
  • TX 和 RX 输出极性选择
  • 可编程的抖动传输带宽
  • 电气和光学环回
  • CDR 旁路模式,支持以低数据速率运行
  • 集成调制器驱动器,输出幅值最高可达 2 VPP(单端),偏置电流最高可达 150mA(拉电流)。
  • 具有可选监视器光电二极管 (PD) 范围的自动功率控制 (APC) 回路
  • 可编程的 TX 输入均衡器
  • TX 交叉点调节和去加重功能
  • 包括激光安全特性
  • 具有可编程信号损耗 (LOS) 阈值的集成限幅放大器
  • 可调节的 RX 均衡和输入阈值
  • 可编程的 RX 输出电压和去加重功能
  • 电源监视器和温度传感器
  • 2.5V 单电源
  • 工作温度范围:-40°C 至 100°C
  • 表面贴装 4mm x 4mm 32 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装(间距为 0.4mm)

应用

  • XFP 和 SFP+ 10Gbps SONET OC-192 光学收发器
  • XFP 和 SFP+ 10 GBASE-ER/ZR 光学收发器

All trademarks are the property of their respective owners.

ONET1130EC 的说明

ONET1130EC 是一款具有收发时钟和数据恢复 (CDR) 功能的 2.5V 集成调制器驱动器和限幅放大器,无需参考时钟即可以 9.80Gbps 至 11.7Gbps 范围内的速率运行。 该器件包含光学和电气环回。 在 CDR 旁路模式下,器件可以较低的数据速率运行。器件可利用两线制串行接口进行数字控制。

发送路径包含 1 个可调节输入均衡器(用于均衡长达 300mm
(12 英寸)的 FR4 印刷电路板的微带传输线或带状传输线)、1 个多速率 CDR 和 1 个输出调制器驱动器。 该器件以交叉点调节和去加重的形式提供输出波形控制,从而增加光学眼图波罩余量。 该器件提供激光二极管偏置电流,并且包含集成自动功率控制 (APC) 回路,用于对平均光学功率随电压、温度和时间的变化进行补偿。

接收路径包含 1 个具有可编程均衡和阈值调节功能的限幅放大器、1 个多速率 CDR 和输出去加重功能(用于对器件输出端所连接的连接器、微带传输线或带状传输线上与频率相关的损耗进行补偿)。接收器输出幅值和信号损失有效电平都是可以调节的。

All trademarks are the property of their respective owners.

ONET1130EC 内置模数转换器和数模转换器,可对收发器进行管理并且消除了对专用微控制器的需求。

收发器的额定工作温度范围为 –40°C 至 100°C(外壳温度),并且采用符合 RoHS 标准的小型 4mm × 4mm 32 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ONET1130ECRSMR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息