封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RSM) | 32 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 100 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ONET1130EC 的特性
- 双时钟和数据恢复 (CDR) 功能,支持 9.80-11.7Gbps 无参考运行
- 两线制数字接口搭配集成的数模转换器 (DAC) 和模数转换器 (ADC) 进行控制和诊断管理
- TX 和 RX 输出极性选择
- 可编程的抖动传输带宽
- 电气和光学环回
- CDR 旁路模式,支持以低数据速率运行
- 集成调制器驱动器,输出幅值最高可达 2 VPP(单端),偏置电流最高可达 150mA(拉电流)。
- 具有可选监视器光电二极管 (PD) 范围的自动功率控制 (APC) 回路
- 可编程的 TX 输入均衡器
- TX 交叉点调节和去加重功能
- 包括激光安全特性
- 具有可编程信号损耗 (LOS) 阈值的集成限幅放大器
- 可调节的 RX 均衡和输入阈值
- 可编程的 RX 输出电压和去加重功能
- 电源监视器和温度传感器
- 2.5V 单电源
- 工作温度范围:-40°C 至 100°C
- 表面贴装 4mm x 4mm 32 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装(间距为 0.4mm)
应用
- XFP 和 SFP+ 10Gbps SONET OC-192 光学收发器
- XFP 和 SFP+ 10 GBASE-ER/ZR 光学收发器
All trademarks are the property of their respective owners.
ONET1130EC 的说明
ONET1130EC 是一款具有收发时钟和数据恢复 (CDR) 功能的 2.5V 集成调制器驱动器和限幅放大器,无需参考时钟即可以 9.80Gbps 至 11.7Gbps 范围内的速率运行。 该器件包含光学和电气环回。 在 CDR 旁路模式下,器件可以较低的数据速率运行。器件可利用两线制串行接口进行数字控制。
发送路径包含 1 个可调节输入均衡器(用于均衡长达 300mm
(12 英寸)的 FR4 印刷电路板的微带传输线或带状传输线)、1 个多速率 CDR 和 1 个输出调制器驱动器。 该器件以交叉点调节和去加重的形式提供输出波形控制,从而增加光学眼图波罩余量。 该器件提供激光二极管偏置电流,并且包含集成自动功率控制 (APC) 回路,用于对平均光学功率随电压、温度和时间的变化进行补偿。
接收路径包含 1 个具有可编程均衡和阈值调节功能的限幅放大器、1 个多速率 CDR 和输出去加重功能(用于对器件输出端所连接的连接器、微带传输线或带状传输线上与频率相关的损耗进行补偿)。接收器输出幅值和信号损失有效电平都是可以调节的。
All trademarks are the property of their respective owners.
ONET1130EC 内置模数转换器和数模转换器,可对收发器进行管理并且消除了对专用微控制器的需求。
收发器的额定工作温度范围为 –40°C 至 100°C(外壳温度),并且采用符合 RoHS 标准的小型 4mm × 4mm 32 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装。