LP5907MFX-2.85/NOPB

正在供货

具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP5907MFX-2.85/NO.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LP5907 的特性

  • 有关更新的器件产品组合,请参阅 TPS7A20
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.2V 至 4.5V
  • 与 1µF 陶瓷输入和输出电容搭配使用,性能稳定
  • 无需噪声旁路电容
  • 支持远距离安置输出电容
  • 具备热过载和短路保护功能
  • 工作结温:–40°C 至 125°C
  • 低输出电压噪声:< 6.5µVRMS
  • PSRR:1kHz 时为 82dB
  • 输出电压容差:±2%
  • 极低 IQ(使能时):12µA
  • 低压降:120mV(典型值)
  • 使用 LP5907 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LP5907 的说明

LP5907 是一款能提供高达 250mA 输出电流的低噪声 LDO。LP5907 符合射频和模拟电路要求,可提供低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应系数。LP5907 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。

此器件可与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。

其固定输出电压介于 1.2V 和 4.5V 之间(阶跃为 25mV)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。