封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R |
LP5814 的特性
- 工作电压范围
- VCC 范围:2.5V 至 5.5V
- 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电压
- 输出电压高达 5.5V
- 4 个高精度恒定电流阱
- 每个通道 0.1mA 至 51mA
- 通道间误差:±3%(最大值)
- 超低余量电压:25.5mA 时为 135mV(最大值);51mA 时为 275mV(最大值)
- 超低功耗
- 关断:ISD = 0.1µA(典型值)
- 待机:ISTB = 22µA(典型值)
- 激活:
- 当禁用输出通道时,INOR = 0.15mA(典型值)
- INOR = 0.23mA(典型值),LED 电流 = 25.5mA
- 模拟调光(电流增益控制)
- 全局 1 位最大电流 (MC) 25.5mA/51mA
- 单独的 8 位点电流 (DC) 设置
- PWM 调光频率高达 23kHz,无可闻噪声
- 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
- 线性或指数调光曲线
- 自主动画引擎控制
- 1MHz(最大值)I2C 接口
- ESD:4kV HBM,1.5kV CDM
- 封装
- 2.1mm × 1.6mm,SOT583-8,0.5mm 间距
- 1.4mm × 0.7mm,DSBGA-8,0.35mm 间距
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
LP5814 的说明
LP5814 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器。该器件具有超低的工作电流,在关断模式下为 0.1µA(典型值),启用时为 0.1mA(典型值),LED 亮起时为 0.2mA(典型值)。
该器件采用模拟调光和 PWM 调光两种方法实现强大的调光性能。每个 LED 的输出电流可在 0.1mA 至 25.5mA 或 0.2mA 至 51mA 之间以 256 个阶跃进行调节。8 位 PWM 发生器可对 LED 亮度进行平滑且无可闻噪声的调光控制。
自主动画引擎可以显著减少控制器的实时负载。每个 LED 都可通过相关寄存器进行配置,从而实现生动绚丽的照明效果。