LP5569ARTWR

正在供货

带引擎控制和电荷泵的九通道 I2C RGB LED 驱动器 | RTW | 24 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP5569ARTWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LP5569 的特性

LP5569 的说明

LP5569 器件是一款可编程、易于使用的 9 通道 I2C LED 驱动器,用于为各种 应用制造灯光效果。LED 驱动器配备了一个用于存储用户编程的序列的内部 SRAM 存储器,以及三个允许在无处理器控制的情况下运行的可编程 LED Engines。将处理器置于睡眠模式时,自主运行可以降低系统功耗。

高效电荷泵支持通过高 VF(甚至通过 2.5V 输入电压)驱动 LED。LP5569 LED 驱动器可以根据 LED 正向电压要求自主选择最佳的电荷泵增益,从而在宽工作电压范围内保持高效率。

当 LED 未激活时,LP5569 器件进入省电模式,从而显著降低空闲电流消耗。灵活的数字接口允许连接多达八个 LP5569 器件,每个器件在同一系统中具有唯一的 I2C 从器件地址,从而支持所有器件之间的灯光效果同步。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息