LP3470M5-2.63/NOPB

不推荐用于新设计

具有可编程延迟和 1% 复位阈值的低电平有效复位 IC | DBV | 5 | 0 to 0

不推荐用于新设计 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LP3470M5-2.63/NOPB 不推荐用于新设计
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

LP3470A263DBVR 正在供货 具有可编程延迟和 1% 复位阈值的超低功耗低电平有效复位 IC | DBV | 5 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 LP3470 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) 0 to 0
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

LP3470 的特性

  • 5-Pin SOT-23 Package
  • Open-Drain Reset Output
  • Programmable Reset Time-Out Period Using an
    External Capacitor
  • Immune to Short VCC Transients
  • ±1% Reset Threshold Accuracy Over
    Temperature
  • Low Quiescent Current (16 µA typical)
  • Reset Valid Down to VCC = 0.5 V

LP3470 的说明

The LP3470 device is a micropower voltage supervisory circuit designed to monitor voltages within 1% of reset threshold over temperature. It provides maximum adjustability for power-on-reset (POR) and supervisory functions.

The LP3470 asserts a reset signal whenever the VCC supply voltage falls below a reset threshold. The reset time-out period is adjustable using an external capacitor. Reset remains asserted for an interval (programmed by an external capacitor) after VCC has risen above the threshold voltage.

For information on available reset threshold voltage options, see Mechanical, Packaging, and Orderable Information.