LOG305DRVEVM

LOG305DRVEVM

立即订购

概述

LOG305DRVEVM 是适用于 LOG305 对数检测器/RSSI 检测器(采用 6 引脚 WSON (DRV) 封装)的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该器件的功能和多用性。该 EVM 可通过板载连接器与电源(2.7V 至 5.25V)、信号源和测试仪表相连,该 EVM 已配置为可通过输入和输出端的 SMA 连接器与常见的实验室设备轻松连接。该电路板还包含跳线,可轻松禁用或启用器件。

特性
  • 单电源工作电压范围:2.7V 至 5.25V
  • 易于使用的 SMA 连接器,适用于输入和输出信号
  • 可灵活选择使用板载或外部带通滤波器 (BPF)
  • 用于启用或禁用器件的跳线
对数放大器
LOG305 — 低功耗、95dB 动态范围、对数检测器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LOG305DRVEVM — LOG305 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LOG305DRVEVM — LOG305 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LOG305DRV 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-2
证书 LOG305DRVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-11-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频