LMV324IPWR

正在供货

四通道、5.5V、1MHz、RRO 运算放大器 | PW | 14 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LMV324IPWR.A, LMV324IPWR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

LMV324 的特性

  • 有关升级版本,请参阅 LMV321A、LMV358A 和 LMV324A
  • 2.7V 和 5V 性能
  • 运行温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 无交叉失真
  • 低电源电流
    • LMV321:130µA(典型值)
    • LMV358:210µA(典型值)
    • LMV324:410µA(典型值)
  • 轨到轨输出摆幅
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型

LMV324 的说明

有关具有增强性能的升级版本,请参阅 LMV321A、LMV358A 和 LMV324A。

LMV321、LMV358 和 LMV324 器件分别是单通道、双通道和四通道低压(2.7V 至 5.5V)运算放大器,具有轨到轨输出摆幅。这些器件是颇具成本效益的解决方案,适用于需要低工作电压、节省空间和低成本的应用。这些放大器专门针对低工作电压(2.7V 至 5V)而设计,性能规格可达到或超过 LM358 和 LM324 器件(工作电压范围为 5V 至 30V)。这些器件的封装尺寸可缩减至 DBV (SOT-23) 封装尺寸的一半,适用于各种应用。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息