封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN-HR (RNL) | 22 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMS3655 的特性
- 在将 12V 转换为 5V 时具有 96% 的峰值效率
- 低 EMI 和开关噪声
- 最少的开关节点振铃
- 假随机扩频
- 400kHz (±10%) 固定开关频率
- –40°C 至 +150°C 结温范围
- 外部频率同步
- 具有内部滤波器和 3ms 释放计时器的 RESET 输出
- 可提高效率的自动轻负载模式
- 引脚可选强制 PWM 模式
- 内置补偿、软启动、电流限制、热关断和 UVLO
- 25°C 时在 3.5A 负载下具有 0.35V 压降(典型值)
- 32µA IQ_VIN:在 3.3VOUT 且无负载情况下的静态电流(典型值)
- 5.5A 持续负载电流
- 可调节输出电压(1V 至 20V)
- ±1.5% 基准电压容差
- 4mm × 5mm、0.5mm 间距 SON 封装
LMS3655 的说明
LMS3655 同步降压稳压器针对高性能应用进行了 优化,可提供 1V 至 20V 的可调节输出。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及低静态电流可确保在所有负载下实现高效率和出色的瞬态响应。
高级高速电路支持 LMS3655 将 24V 的输入调节至 3.3V 的输出(400kHz 固定频率),同时还支持 5.5A 的持续负载电流。创新的频率折返架构允许该器件通过仅 3.5V 的输入电压调节生成 3.3V 的输出。输入电压范围可高达 36V,瞬态容差高达 42V,有助于轻松实现输入浪涌保护设计。
开漏复位输出具有内置的滤波和延迟功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控组件,这节省了成本和电路板空间。