LMP2012MM/NOPB

正在供货

双路、高精度、轨到轨输出运算放大器 | DGK | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LMP2012MM/NOPB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LMP2012 的特性

    (For VS = 5 V, Typical Unless Otherwise Noted)

  • Low Ensured VOS Over Temperature 60 µV
  • Low Noise with No 1/f 35nV/√Hz
  • High CMRR 130 dB
  • High PSRR 120 dB
  • High AVOL 130 dB
  • Wide Gain-Bandwidth Product 3 MHz
  • High Slew Rate 4 V/µs
  • Low Supply Current 930 µA
  • Rail-to-Rail Output 30 mV
  • No External Capacitors Required

LMP2012 的说明

The LMP201x series are the first members of TI’s new LMP™ precision amplifier family. The LMP201x series offers unprecedented accuracy and stability in space-saving miniature packaging, offered at an affordable price. This device utilizes patented auto-zero techniques to measure and continually correct the input offset error voltage. The result is an amplifier which is ultra-stable over time and temperature. It has excellent CMRR and PSRR ratings, and does not exhibit the familiar 1/f voltage and current noise increase that plagues traditional amplifiers. The combination of the LMP201x characteristics makes it a good choice for transducer amplifiers, high gain configurations, ADC buffer amplifiers, DAC I-V conversion, and any other 2.7-V to 5-V application requiring precision and long term stability.

Other useful benefits of the LMP201x are rail-to-rail output, a low supply current of 930 µA, and wide gain-bandwidth product of 3 MHz. These versatile features found in the LMP201x provide high performance and ease of use.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息