主页 电源管理 AC/DC 开关稳压器 交流/直流转换器

LMM104RM0

预发布

1.6kW 48V 至 -12V 稳压中间总线转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 167 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 40 Vout (max) (V) 13.6 Vout (min) (V) 11 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Alert Function, Constant current / constant voltage (CC/CV), Current Sharing, Current limit, Cycle-by-cycle over-current protection, Digital output, Enable pin, Fault Diagnostics, Fixed Output, GaN support, Integrated Current Sensing, Load Sharing, Over Temperature Protection, Over Voltage Protection, PMBus, Power good, Temperature sensing, Undervoltage Lock Out (UVLO) EMI features Integrated capacitors, Switching slew rate control Control mode Current Switching frequency (min) (kHz) 0.2 Switching frequency (max) (kHz) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 167 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 40 Vout (max) (V) 13.6 Vout (min) (V) 11 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Alert Function, Constant current / constant voltage (CC/CV), Current Sharing, Current limit, Cycle-by-cycle over-current protection, Digital output, Enable pin, Fault Diagnostics, Fixed Output, GaN support, Integrated Current Sensing, Load Sharing, Over Temperature Protection, Over Voltage Protection, PMBus, Power good, Temperature sensing, Undervoltage Lock Out (UVLO) EMI features Integrated capacitors, Switching slew rate control Control mode Current Switching frequency (min) (kHz) 0.2 Switching frequency (max) (kHz) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module
UNKNOWN (EUX) 14 See data sheet
  • 支持宽输入电压范围:40V 至 60V
  • 额定输出功率:1.6kW
  • 峰值功率: 2.4kW (< 200ms)
  • 完全可调的输出电压:12V
  • 典型峰值效率:48V 时为 97.6% 并且 54V 时为 97.6%
  • 典型满负载效率:48V 时为 96.8%、54V 时为 96.6%
  • 非隔离式设计
  • 典型开关频率:200kHz
  • 支持 PMBus 通信
  • 全面保护:
    • 输入 UVLO
    • 输入 OVP
    • 输出 OVP
    • 输出 OCP
    • OTP
  • 典型输出电压纹波:100mV
  • 用于顶部冷却的均热片
  • 机械尺寸:58.4mm × 36.8mm × 15.5mm
  • 支持宽输入电压范围:40V 至 60V
  • 额定输出功率:1.6kW
  • 峰值功率: 2.4kW (< 200ms)
  • 完全可调的输出电压:12V
  • 典型峰值效率:48V 时为 97.6% 并且 54V 时为 97.6%
  • 典型满负载效率:48V 时为 96.8%、54V 时为 96.6%
  • 非隔离式设计
  • 典型开关频率:200kHz
  • 支持 PMBus 通信
  • 全面保护:
    • 输入 UVLO
    • 输入 OVP
    • 输出 OVP
    • 输出 OCP
    • OTP
  • 典型输出电压纹波:100mV
  • 用于顶部冷却的均热片
  • 机械尺寸:58.4mm × 36.8mm × 15.5mm

LMM104RM0 模块是 TI 中间总线转换器系列的升级版本。该模块采用标准四分之一砖型封装,具有高效、稳压、非隔离式 1.6kW 热设计功率 (TDP)。此模块化设计可实现从 48V 总线到 12V 稳压输出的高功率密度功率转换,可选择与多个模块并联连接并通过主动电流控制实现均流。

LMM104RM0 模块是 TI 中间总线转换器系列的升级版本。该模块采用标准四分之一砖型封装,具有高效、稳压、非隔离式 1.6kW 热设计功率 (TDP)。此模块化设计可实现从 48V 总线到 12V 稳压输出的高功率密度功率转换,可选择与多个模块并联连接并通过主动电流控制实现均流。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表、其他文档和资源等。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMM104RM0 稳压 48V−12V 中间总线转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 9月 30日
技术文章 Kompromisse bei der Stromversorgung bei der Vorbereitung auf die nächste Welle des KI-ComputingWachstums PDF | HTML 2025年 11月 26日
技术文章 为下一波 AI 计算增长做准备时的电力输送权衡 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 26日
技术文章 為下一波 AI 運算成長做好準備:功率傳輸的權衡考量 PDF | HTML 2025年 11月 26日
技术文章 차세대 AI 컴퓨팅 성장을 대비한 전력 공급 관리 PDF | HTML 2025年 11月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

设计工具

LMM104RM0-DESIGN 1.6kW 48-to-12V regulated intermediate bus converter

1.6kW 48-to-12V regulated intermediate bus converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UNKNOWN (EUX) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频