LMKDB1102REYR

正在供货

适用于 PCIe PCIe 第 1 代至第 7 代的 2 路输出 LP-HCSL 时钟缓冲器 | REY | 20 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LMKDB1102REYR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMKDB1102REYT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (REY) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LMKDB1102 的特性

  • LP-HCSL 时钟缓冲器和时钟多路复用器支持:
    • PCIe 第 1 代到第 7 代
    • CC(通用时钟)和 IR(独立基准)PCIe 架构
    • 带或不带 SSC 的输入时钟
  • 符合 Intel DB2000QL 和 DB1206 标准:
    • 所有器件均符合 DB2000QL 规格
    • LMKDB1120 与 DB2000QL 引脚兼容
    • LMKDB1112 与 DB1206 引脚兼容
  • 极低的附加抖动:
    • 在 156.25MHz 下具有 31fs 的最大 12kHz 至 20MHz RMS 附加抖动
    • PCIe 第 4 代的最大附加抖动为 13fs
    • PCIe 第 5 代的最大附加抖动为 5fs
    • PCIe 第 6 代的最大附加抖动为 3fs
    • PCIe 第 7 代的最大附加抖动为 2.1fs
  • 失效防护输入
  • 失效防护输出(仅限 LMKDB1120FS、LMKDB1108FS 和 LMKDB1104FS)
  • 灵活的上电序列
  • 自动输出禁用
  • 独立输出使能
  • 用于启用或禁用高速输出的 SBI(边带接口)
  • LOS(信号丢失)输入检测
  • 85Ω 或 100Ω 输出阻抗
  • 1.8V/3.3V ± 10% 电源
  • –40°C 至 105°C 环境温度

LMKDB1102 的说明

LMKDB 器件是一系列超低抖动 LP-HCSL 缓冲器,支持 PCIe 第 1 代到第 7 代并符合 DB2000QL 规格。该器件提供灵活的上电序列、失效防护输入、失效防护输出、单独的输出有效和无效引脚、输入信号丢失 (LOS) 检测和自动输出禁用功能,以及出色的电源噪声抑制性能。

支持 1.8V 和 3.3V 电源电压。对于 LMKDB1120,使用 1.8V 电源可比 3.3V 电源节省 250mW 功耗。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMKDB1102REYT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息