LMK03328RHST

正在供货

具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 | RHS | 48 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LMK03328RHST.A, LMK03328RHST.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMK03328RHSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RHS) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LMK03328 的特性

  • 超低噪声、高性能
    • 抖动:fOUT > 100MHz 时的典型值为 100fs RMS
    • PSNR:–80dBc,具有强大的抗电源噪声能力
  • 灵活的器件选项
    • 多达 8 路 AC-LVPECL、AC-LVDS、AC-CML、HCSL 或 LVCMOS 输出或任意组合
    • 引脚模式、I2C 模式、EEPROM 模式
    • 71 引脚可选择预编程默认启动选项
  • 双路输入,自动或手动选择
    • 晶振输入:10MHz 至 52MHz
    • 外部输入:1MHz 至 300MHz
  • 频率裕量选项
    • 精调频率裕度(典型值为 ±50ppm),采用低成本可牵引晶振基准
    • 无毛刺脉冲的粗调频率裕度 (%),采用输出分频器
  • 其他特性
    • 电源:3.3V 内核、1.8V、2.5V 或 3.3V 输出
    • 工业级温度范围(-40°C 至 85°C)
    • 封装:7mm × 7mm 48-WQFN

LMK03328 的说明

LMK03328 器件是一款超低噪声时钟发生器,具有两个带集成式 VCO、灵活时钟分配和扇出的分数 N 频率合成器,在片上 EEPROM 中存储有引脚可选配置状态。该器件可为各种千兆位级串行接口和数字器件提供多个时钟,从而通过替代多个振荡器和时钟分配器件来降低 BOM 成本、减小电路板面积以及提高可靠性。超低抖动可降低高速串行链路中的比特误码率 (BER)。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMK03328RHSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息