封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RHS) | 48 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LMK03328 的特性
- 超低噪声、高性能
- 抖动:fOUT > 100MHz 时的典型值为 100fs RMS
- PSNR:–80dBc,具有强大的抗电源噪声能力
- 灵活的器件选项
- 多达 8 路 AC-LVPECL、AC-LVDS、AC-CML、HCSL 或 LVCMOS 输出或任意组合
- 引脚模式、I2C 模式、EEPROM 模式
- 71 引脚可选择预编程默认启动选项
- 双路输入,自动或手动选择
- 晶振输入:10MHz 至 52MHz
- 外部输入:1MHz 至 300MHz
- 频率裕量选项
- 精调频率裕度(典型值为 ±50ppm),采用低成本可牵引晶振基准
- 无毛刺脉冲的粗调频率裕度 (%),采用输出分频器
- 其他特性
- 电源:3.3V 内核、1.8V、2.5V 或 3.3V 输出
- 工业级温度范围(-40°C 至 85°C)
- 封装:7mm × 7mm 48-WQFN
LMK03328 的说明
LMK03328 器件是一款超低噪声时钟发生器,具有两个带集成式 VCO、灵活时钟分配和扇出的分数 N 频率合成器,在片上 EEPROM 中存储有引脚可选配置状态。该器件可为各种千兆位级串行接口和数字器件提供多个时钟,从而通过替代多个振荡器和时钟分配器件来降低 BOM 成本、减小电路板面积以及提高可靠性。超低抖动可降低高速串行链路中的比特误码率 (BER)。