选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LMG5126-CALC

LMG5126 quick start calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.1
发布日期: 2025-5-22

LMG5126 quick start calculator

SHA-256 校验和
产品
DC/DC converters
LMG5126 — 具有输出电压跟踪的 42V 输入电压、2.5MHz 同步 GaN 升压转换器
硬件开发
评估板
LMG5126EVM — LMG5126 评估模块

发布信息

The LMG5126 quick start calculator for boost tool supports the initial calculation of the boost power stage and of the necessary external components for LMG5126 boost converter.


新增功能

  • Updated values for average current limit