PMP31404

PMP31404

设计文件

概述

此参考设计专为高升压系数和高效率而设计。该设计使用带集成氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 的 LMG5126 升压转换器,可在宽输入电压范围内工作(从 3V 开始)。此参考设计包括展频、电流限制、热关断、过压保护和欠压锁定等功能特性。

特性
  • 紧凑型参考设计
  • 超高升压系数
  • 输入电压低至 3V
  • 同步 GaN 升压转换器
  • 电感器电流监控和平均电流限制
  • 可编程线路欠压锁定 (UVLO) 和磁滞
输出电压选项 PMP31404.1
输入电压(最小值)(V) 3
输入电压(最大值)(V) 6
输出电压(标称值)(V) 42
Iout(最大值)(A) .45
输出功率 (W) 18.9
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT231A.PDF (1031 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMEN2.PDF (150 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEN4.PDF (186 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEN3.ZIP (1460 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC915.ZIP (188 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEN1.PDF (353 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMEN0.PDF (237 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM2665 — 输入电压为 1.8V 至 5.5V 的开关电容倍压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMG5126 — 具有输出电压跟踪的 42V 输入电压、2.5MHz 同步 GaN 升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Test Report PMP31404 3V to 42V Synchronous GaN Boost Converter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025-12-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频