LMC7221AIM5

已停产

具有漏极开路输出的低功耗、高电压比较器 | DBV | 5 | -40 to 85

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LMC7221AIM5 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

TLV1821LDBVR 正在供货 具有开漏输出的单通道、微功耗高压比较器 | DBV | 5 | -40 to 125
LMC7221AIM5X/NOPB 正在供货 具有漏极开路输出的低功耗、高电压比较器 | DBV | 5 | -40 to 85 Replacement
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
更多 LMC7221 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

LMC7221 的特性

  • 超小型 5 引脚 SOT-23 封装可节省空间
  • 封装厚度小于 1.43mm
  • 在 2.7V、5V、15V 电源下确保符合规范
  • 5V 时的典型电源电流为 7µA
  • 5V 时的响应时间为 420ns
  • LMC7221 — 开漏输出
  • 输入共模范围超过 V− 和 V+
  • 低输入电流

LMC7221 的说明

LM7221 是一款微功耗 CMOS 比较器,采用节省空间的 5 引脚 SOT-23 封装。因此,该比较器非常适合注重节省空间和重量的设计。LMC7221 还提供 8 引脚 SOIC 封装。LMC7221 提供两个失调电压等级:5mV 和 15mV。

开漏输出可以通过电阻器上拉至高于或低于电源电压的电压,这使得该器件对于混合电压系统非常有用。

有关具有推挽输出的微型比较器,请参阅 LMC7211 数据表。