LM72630-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 功能安全型
- 带 I2C 接口的同步 CC-CV 降压转换器
- 宽输入电压范围:4.5V 至 70V
- 符合 LV148/ISO21780 要求
- 可从 1V 到 24V 编程 VOUT,以 10mV 为步长,或从 3.3V 到 24V 编程,以 20mV 为步长
- 可编程 ILIM(avg),范围为 0.5A 止 4.5A
- 可调节的电缆压降补偿 (CDC)
- 模拟电流监测引脚 (IMON)
- 宽输入电压范围:4.5V 至 70V
- 兼容 TPS2674X-Q1 USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
- 专为满足低 EMI 要求而设计
- 有助于符合 CISPR 25 5 级标准
- 具有可编程调制频率的 ±5% 双随机展频
- 可编程的 fSW:200kHz 至 2.2MHz
- 可编程的保护功能
- UV/OV (PG) 警告:±5% 或 ±10%
- OVP 警告、故障:105% 至 136%,步长为 1%
- 断续模式 OCP,TSD
- 6mm × 6mm 热优化,符合 RoHS 标准,VQFN-29 封装,具有无铅镀层
- 使用 LM72630-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM72630-Q1 是一款具有恒流恒压 (CC-CV) 调节功能和 I2C 接口的 70V 同步降压转换器。该器件与 USB Type-C PD 控制器(包括 TPS2674X-Q1 系列)兼容。
该转换器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。高精度的 CC-CV 操作还可实现恒流模式与恒压模式之间的无缝转换。I2C 接口支持以 10mV 或 20mV 的步长设置输出电压、以 50mA 的步长设置平均输出电流限值,以及设置输出电压转换率、开关频率、软启动转换率、运行模式、电流环路补偿、输出有源放电强度和电缆压降补偿增益。
LM72630-Q1 还包含一系列安全功能,包括具有可编程阈值的欠压和过压保护、具有可编程断续模式的过流保护,以及热关断。
LM72630-Q1 的其他特性包括可在轻负载条件下降低电流消耗的可编程二极管仿真、用于故障报告和输出监控的开漏 nINT 标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成双输入(VIN 与 VOUTF)VCC 电源稳压器,以及为外部负载(如配套的 USB PD 控制器)供电的超大 VDDA 稳压器。
LM72630-Q1 转换器采用 6mm × 6mm 热优化 29 引脚 VQFN 封装。三个裸片连接焊盘(VIN、SW 和 PGND)提高了热性能和板级可靠性 (BLR)。
LM72630-Q1 转换器属于同步降压转换器系列,具有恒流恒压 (CC-CV) 调节和 I2C 接口(在相关产品 中列出)。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM72630-Q1 70V,3A,汽车级,高效 CC-CV 降压转换器带 I2C | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-17 | |
| 功能安全信息 | LM726X0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026-5-26 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM72650QEVM — LM72650-Q1 评估模块
LM72650QEVM 评估模块 (EVM) 是一款采用 LM72650 芯片的同步降压直流/直流稳压器。该 EVM 能够通过 I2C 接口进行恒流恒压 (CC-CV) 调节。该 EVM 在 24V 至 70V 的宽输入电压范围内工作,可在 CC 模式下提供最高 5A 稳定电流,在 CV 模式下提供最高 20V 稳定电压。平均稳压器电流限制和输出电压的调节目标可通过 I2C 进行编程。自由运行开关频率也可通过 I2C 编程,可与频率更高或更低的外部时钟信号同步。该 EVM 设计为 TPS26742EQ1EVM 的子卡。
LM72880QEVM-400 — LM72880-Q1 评估模块
LM72880-Q1 评估模块 (EVM) 是一款同步降压直流/直流稳压器,能够通过 I2C 接口进行恒流恒压 (CC-CV) 调节。该 EVM 在 24V 至 70V(J4 VIN 端子处)的宽输入电压范围内工作,可在 CC 模式下提供最高 5A,在 CV 模式下提供最高 20V。平均电感器电流限制和输出电压的调节目标可通过 I2C 进行编程。自由运行开关频率也可通过 I2C 编程,可与频率更高或更低的外部时钟信号同步。
USB2ANY — USB2ANY 接口适配器
USB2ANY 接口适配器工具用于支持计算机通过 USB 连接控制评估模块 (EVM)。USB2ANY 支持多种常见的协议接口并提供 3.3V 和 5V 电源。
LM72XXX-DESIGN-CALC — LM726xx, LM728xx quick-start design tool
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RRX) | 29 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。