LM72880QEVM-400

LM72880QEVM-400

立即订购

概述

LM72880-Q1 评估模块 (EVM) 是一款同步降压直流/直流稳压器,能够通过 I2C 接口进行恒流恒压 (CC-CV) 调节。该 EVM 在 24V 至 70V(J4 VIN 端子处)的宽输入电压范围内工作,可在 CC 模式下提供最高 5A,在 CV 模式下提供最高 20V。平均电感器电流限制和输出电压的调节目标可通过 I2C 进行编程。自由运行开关频率也可通过 I2C 编程,可与频率更高或更低的外部时钟信号同步。

特性
  • 输入电压工作范围:24V 至 70V
  • 可编程输出电压高达 20V,并具有可编程电缆压降补偿 (CDC)
  • 可编程平均电流限制高达 5A
  • 可编程输出电压压摆率
  • 可编程软启动时间
  • 可选有源输出放电
  • 可选展频
  • 可编程开关模式(FPWM 或 PFM)
  • 98.2% 的峰值满负载效率
  • 具有断续模式保护功能的峰值电流限制
  • 可编程 OVP 阈值
  • 可编程 UV/OV 警告阈值
  • 使用上拉电阻器连接到 VDDA 的 nINT 指示器
  • 采用 6 层 2oz PCB 的高效散热布局
DC/DC converters
LM72630-Q1 — 具有 I²C 接口、功率密度超高的汽车级 70V、3A、CC-CV 同步降压转换器 LM72880-Q1 — 具有 I2C 的汽车级 80V、8A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM72880QEVM-400 — LM72880-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM72880QEVM-400 — LM72880-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 带 I2C 评估模块的 LM72880-Q1 CC-CV 降压转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-8-28
证书 LM72880QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-3-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频