LM654B0-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 内置时钟同步功能,支持转换器堆叠
- 内部或外部补偿
- 引脚可选输出电压:3.3V 和 5V 固定输出,或 0.8V 至 0.9 × VIN 可调输出
- 宽输入电压范围:3V 至 36V
- 减少干扰和噪音的技术 – 架构 1 (MINT 1)
- 针对低 EMI 要求进行了优化
- 有助于符合 CISPR 25 5 级标准
- 通过模式引脚可配置 +8.5% 或 ±+17% 双随机展频,可降低峰值发射
- 具有对称引脚排列的增强型 HotRod™ QFN 封装
- 开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz
- 引脚可配置自动或 FPWM 运行
- 可以同步到外部时钟
- 短最小导通时间:32ns(典型值)
- 在 2.2MHz 下实现 36V 至 3.3V 的转换
- 高效率和高功率密度
- 12VIN 至 5VOUT、IOUT = 15A、400kHz 时,效率 > 94%
- 偏置引脚接 VOUT 时,PFM 模式下空载输入电流仅 8µA
- 具有可湿性侧面的 4.5mm × 4.5mm eQFN-26 封装
LM654xx-Q1 是降压转换器系列,专为汽车应用而设计,采用减轻干扰与噪声技术 (MINT 1) 开关技术,可实现高效率、高功率密度和低 EMI 性能。这些转换器可在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,提供可通过引脚选择的 3.3V、5V 固定输出电压或可调输出配置。
通过最大限度减小环路电感、优化 SW 节点压摆率和引脚可选的 +8.5% 或 +17% 双随机展频 (DRSS),实现低 EMI 运行。DRSS 可通过三角调制与假随机调制的组合显著降低峰值发射,同时保持超低的输出电压纹波。
电流模式控制架构,搭配 32ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM654xx-Q1 采用减轻干扰与噪声技术 (MINT) 的引脚兼容 20A(25A 峰值)、 15A、12A、10A 可堆叠 汽车级降压转换器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-5 | |
| 功能安全信息 | LM6x4xx Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026-6-30 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM654B0EVM-1PH — LM654B0-Q1 评估模块
德州仪器 (TI) LM654B0EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM654xx 系列宽输入电压降压转换器的运行情况和性能。LM654xx 是易于使用的同步降压转换器系列,能够通过高达 36V 的输入电压提供高达 10A、12A、15A 或 20A 的负载电流。
设计工具
LM654XXDESIGN-CALC — LM654XX-Q1 QuickStart design tool
QuickStart design calculator for the LM654XX-Q1
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (VDA) | 26 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。