LM654B0EVM-1PH

LM654B0EVM-1PH

立即订购

概述

德州仪器 (TI) LM654B0EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM654xx 系列宽输入电压降压转换器的运行情况和性能。LM654xx 是易于使用的同步降压转换器系列,能够通过高达 36V 的输入电压提供高达 10A、12A、15A 或 20A 的负载电流。

特性
  • 3V 至 36V 宽输入电压范围
  • 5V、3.3V 和 ADJ 电压
  • 峰值输出电流高达 25A
  • 300kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • 超低开关节点振铃以降低电磁干扰 (EMI)
DC/DC converters
LM654B0-Q1 — 汽车级、36VIN、20A 同步降压转换器,具有高效率和低 EMC
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供用户指南、计算器工具和其他信息。立即申请

立即订购并开发

评估板

LM654B0EVM-1PH — LM654B0-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM654B0EVM-1PH — LM654B0-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM654B0 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-13
证书 LM654B0EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-9-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频