选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM51770-QUICKSTART-CALC

LM51770x BuckBoost Quickstart Calculator Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.1
发布日期: 2026-5-12
产品
直流/直流控制器
LM51770 — 78V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器 LM51770-Q1 — 80V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器 LM517701 — 78V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM51770EVM-HV — LM51770 降压/升压控制器评估模块

发布信息

The LM51770(1) BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM51770(1) and to select the required external components.

新增功能

  • Added support for LM517701
  • Adjusted max. peak inductor current limit for LM51770 to 57.5mV