LM5177EVM-HP
LM5177 四开关降压/升压控制器评估模块
LM5177EVM-HP
概述
LM5177EVM-HP 展示了一款采用 LM5177 宽输入电压降压/升压控制器的高功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 4.2V 至 36V 的输入电压范围内运行,并提供 16V 稳压输出,负载电流高达 9.4A。
特性
- 输入电压范围为 4.2V 至 36V
- 输出电压为 16V、电流高达 9.4A (150W)
- 高效同步降压/升压转换
- 轻松访问配置特性
- 采用标准 5mm x 6mm FET 的灵活设计
直流/直流控制器
立即订购并开发
评估板
LM5177EVM-HP — LM5177 evaluation module with four switch buck-boost controller
LM5177EVM-HP — LM5177 evaluation module with four switch buck-boost controller
计算工具
SNVR519 — LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
支持的产品和硬件
SNVR519 — LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
发布信息
The LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool supports you defining the power stage using the LM5177 and to select the required external components.
新增功能
- Fixed issue within loss graph (Buck Control MOSFET curve in the Load Current graph)
- Updated the loss calculation for the peak current sense resistor
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM5177 降压/升压控制器评估模块 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025-8-28 |
| 证书 | LM5177EVM-HP EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-12-16 |