LM5166DRCT

正在供货

具有超低 Iq 的 3V 至 65V 输入、500mA 同步降压转换器 | DRC | 10 | -40 to 150

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM5166DRCT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM5166DRCR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LM5166 的特性

  • 3V 至 65V 宽输入电压范围
  • 9.7µA 无负载静态电流
  • –40°C 至 150°C 结温范围
  • 固定(3.3V、5V)或可调节输出电压选项
  • 符合 EN55022/CISPR 22 EMI 标准
  • 集成 1Ω P 沟道场效应晶体管 (PFET) 降压开关
    • 支持 100% 占空比,可实现低压降
  • 集成 0.5Ω N 沟道场效应晶体管 (NFET) 同步整流器
    • 无需使用外部肖特基二极管
  • 可编程峰值电流限制支持:
    • 500mA、300mA 或 200mA 负载
  • 可选 PFM 或 COT 模式工作
  • 1.223V ±1.2% 内部电压基准
  • 开关频率高达 600kHz
  • 900µs 内部或外部可调节软启动
  • 二极管仿真以及用于在轻负载时确保超高效率的脉冲跳跃模式
  • 无环路补偿或自举升压组件
  • 具有迟滞功能的精密使能和输入 UVLO
  • 开漏电源正常指示器
  • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 与 LM5165 引脚对引脚兼容
  • 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装
  • 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制稳压器设计

LM5166 的说明

LM5166 是一款易于使用的紧凑型 3V 至 65V、超低 IQ 同步降压转换器,可在宽输入电压和负载电流范围内提供高效率。该器件集成有高侧和低侧功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可提供高达 500mA 的输出电流,输出电压有固定式(3.3V 或 5V)和可调节式两种可供选择。该转换器设计旨在简化实现方案,同时优化目标应用的性能。脉频调制 (PFM) 模式可确保在轻负载条件下获得最优效率,恒定导通时间 (COT) 控制可实现近似恒定的工作频率。这两种控制方案都不需要环路补偿,同时还能够针对较高的降压转换比实现出色的线路和负载瞬态响应以及短暂的脉宽调制 (PWM) 导通时间。

高侧 P 沟道 MOSFET 能够以 100% 占空比工作以确保最低压差电压,而且不需要使用自举电容器进行栅极驱动。另外,还可以调节电流限制设定值来优化电感器选择,从而满足特定的负载电流要求。可选和可调节启动时序选项包括最短延迟(无软启动)、内部固定值 (900µs) 以及可使用电容器进行外部编程的软启动。可以使用开漏 PGOOD 指示器进行定序、故障报告和输出电压监视。LM5166 采用引脚间距为 0.5mm 的 10 引脚 VSON 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM5166DRCR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息