LM4040D41ILPR

正在供货

固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 | LP | 3 | -40 to 85

等同于: LM4040D41ILPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM4040D41ILP 正在供货
包装数量 | 包装 1,000 | BULK
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-92 (LP) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

LM4040 的特性

  • 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定输出电压
  • 严格输出容差和低温度系数
    • 0.1%(最大值),100ppm/°C - A 级
    • 0.2%(最大值),100ppm/°C - B 级
    • 0.5%(最大值),100ppm/°C – C 级
    • 1.0%(最大值),150ppm/°C - D 级
  • 低输出噪声:35µVRMS 典型值
  • 宽工作电流范围:45µA(典型值)至 15mA
  • 与所有容性负载一起工作时保持稳定;无需输出电容器
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

LM4040 的说明

LM4040 系列并联电压基准功能多样、易于使用,适合各种应用。该 2 引脚固定输出器件无需外部电容器即可运行,与所有容性负载一起工作时也可保持稳定。此外,该基准具备低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可确保在宽工作电流和温度范围内实现稳定的输出电压。LM4040 在晶圆筛选期间使用保险丝和齐纳击穿反向击穿电压修整,以提供四种输出电压容差 - 从最高 0.1%(A 级)到最高 1%(D 级)。这样设计人员可以非常灵活地为应用选择具有高性价比的产品。

LM4040 采用节省空间的 SC-70 和 SOT-23-3 封装,最低电流为 45µA(典型值),专为便携式应用设计。LM4040xI 的额定工作环境温度范围是 –40°C 至 85°C。LM4040xQ 的额定工作环境温度范围是 –40°C 至 125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM4040D41ILP 正在供货
包装数量 | 包装 1,000 | BULK
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息