封装信息
| 封装 | 引脚 DSBGA (YFQ) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -30 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM3535 的特性
- 驱动多达 8 个 LED,每个 LED 具有高达 25mA 的二极管电流
- 用于实现动态背光控制的外部 PWM 输入
- 多区域环境光感应 (ALS)
- ALS 中断报告
- 针对所有电流阱进行独立的开/关控制
- 针对 A 组(多达 6 个 LED)实现 128 个指数调光步进并具有 600:1 的调光比
- 针对 B 组(多达 3 个 LED)和 D1C(1 个 LED)实现 8 种线性调光状态
- 可编程自动调光功能
- 效率高达 90%
- 精度为 0.55% 的电流匹配
- 宽输入电压范围(2.7V 至 5.5V)
- 高电平有效硬件使能
- 总解决方案尺寸 < 16mm2
- 薄型 20 引脚 DSBGA 封装
LM3535 的说明
LM3535 器件是高度集成的 LED 驱动器,能够驱动大型显示屏 应用中的 8 个并联 LED。利用独立的 LED 控制,可以选择 6 个主显示屏 LED 的某个子集以用于局部照明 应用。除一组主要 LED(共 6 个)之外,LM3535 还能够驱动其他 2 个独立受控的 LED 以用于指示灯 应用。
LED 驱动器电流阱分为三个独立的受控组。可以将主要的组配置为驱动多达六个 LED,以用于主手机显示屏。B 组和 C 组用于驱动辅助显示屏、键盘和指示灯 LED。所有 LED 电流源都可以独立打开和关闭,从而灵活地满足不同应用要求。
LM3535 可提供多区域环境光感应功能,从而能够在环境光条件发生变化时实现自主背光强度控制。还提供了 PWM 输入,以便用户能够根据显示的内容动态调节背光强度。
LM3535 能够以 3/2 的增益或以直通模式运行电荷泵,从而无需使用电感器即可提供出色的效率。系统会根据 LED 正向电压选择用于维持电流调节的正确增益,以便在输入电压范围上最大程度地提高效率。
LM3535 采用微型 20 引脚 0.4mm 间距薄型 DSBGA 封装。