LM3535TME/NOPB

正在供货

具有环境光感应和动态背光控制兼容性的多显示屏 LED 驱动器 | YFQ | 20 | -30 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM3535TME/NOPB.A, LM3535TME/NOPB.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3535TMX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFQ) | 20
工作温度范围 (°C) -30 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LM3535 的特性

  • 驱动多达 8 个 LED,每个 LED 具有高达 25mA 的二极管电流
  • 用于实现动态背光控制的外部 PWM 输入
  • 多区域环境光感应 (ALS)
  • ALS 中断报告
  • 针对所有电流阱进行独立的开/关控制
  • 针对 A 组(多达 6 个 LED)实现 128 个指数调光步进并具有 600:1 的调光比
  • 针对 B 组(多达 3 个 LED)和 D1C(1 个 LED)实现 8 种线性调光状态
  • 可编程自动调光功能
  • 效率高达 90%
  • 精度为 0.55% 的电流匹配
  • 宽输入电压范围(2.7V 至 5.5V)
  • 高电平有效硬件使能
  • 总解决方案尺寸 < 16mm2
  • 薄型 20 引脚 DSBGA 封装

LM3535 的说明

LM3535 器件是高度集成的 LED 驱动器,能够驱动大型显示屏 应用中的 8 个并联 LED。利用独立的 LED 控制,可以选择 6 个主显示屏 LED 的某个子集以用于局部照明 应用。除一组主要 LED(共 6 个)之外,LM3535 还能够驱动其他 2 个独立受控的 LED 以用于指示灯 应用。

LED 驱动器电流阱分为三个独立的受控组。可以将主要的组配置为驱动多达六个 LED,以用于主手机显示屏。B 组和 C 组用于驱动辅助显示屏、键盘和指示灯 LED。所有 LED 电流源都可以独立打开和关闭,从而灵活地满足不同应用要求。

LM3535 可提供多区域环境光感应功能,从而能够在环境光条件发生变化时实现自主背光强度控制。还提供了 PWM 输入,以便用户能够根据显示的内容动态调节背光强度。

LM3535 能够以 3/2 的增益或以直通模式运行电荷泵,从而无需使用电感器即可提供出色的效率。系统会根据 LED 正向电压选择用于维持电流调节的正确增益,以便在输入电压范围上最大程度地提高效率。

LM3535 采用微型 20 引脚 0.4mm 间距薄型 DSBGA 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3535TMX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息