封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
LM317L 的特性
LM317L 的说明
LM317L 是一款可调节 3 端子正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 输出电压范围内提供高达 100mA 的电流。该器件极易使用,并且仅需要 2 个外部电阻器即可设置输出电压。
LM317L 采用拓扑设计,仅测量输入到输出差分电压。因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就会调节几百伏特的电源电压。
不需要使用电容器,除非 LM317L 的位置远离输入滤波电容器,此时需要使用输入旁路。可以添加可选输出电容器来改善瞬态响应。
对于 LM317LC 和 LM317LI 系列,该新芯片的结温范围均为 –40°C 至 +125°C。