LM317LCLPR

正在供货

100mA、35V 可调节线性稳压器 | LP | 3 | 0 to 125

等同于: LM317LCLPR.A, LM317LCLPRE3 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

LM317LCDR 正在供货 100mA、35V 可调节线性稳压器 | D | 8 | 0 to 125 Pacakge is SOIC compared to TO-92

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM317LCLP 正在供货
包装数量 | 包装 1,000 | BULK
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 LM317L 信息

封装信息

封装 | 引脚 TO-92 (LP) | 3
工作温度范围 (°C) 0 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

LM317L 的特性

  • 输出电压范围 (VO):
    • 可调节电压:1.25V 至 37V
  • 输出电流:高达 100mA
  • 无需输出电容器即可实现稳定性
  • 精度:
    • 每次输入电压变化时,输入调节通常为 0.007%
    • 输出调节通常为 0.5%
  • 纹波抑制通常为:
    • 120Hz 时为 71.5dB
  • 封装选项:
    • SOIC
    • SOT-89
    • TO-92(仅旧芯片)
    • TSSOP(仅旧芯片)
  • 有关更高的输出电流要求,请参阅 LM317M (500mA) 和 LM317 (1.5A)

LM317L 的说明

LM317L 是一款可调节 3 端子正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 输出电压范围内提供高达 100mA 的电流。该器件极易使用,并且仅需要 2 个外部电阻器即可设置输出电压。

LM317L 采用拓扑设计,仅测量输入到输出差分电压。因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就会调节几百伏特的电源电压。

不需要使用电容器,除非 LM317L 的位置远离输入滤波电容器,此时需要使用输入旁路。可以添加可选输出电容器来改善瞬态响应。

对于 LM317LC 和 LM317LI 系列,该新芯片的结温范围均为 –40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM317LCLP 正在供货
包装数量 | 包装 1,000 | BULK
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息