LM2575IN

正在供货

具有输出使能端的 1A 简易降压电压可调节开关稳压器 | N | 16 | -40 to 125

等同于: LM2575IN.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

TLVM13620RDHR 正在供货 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3.6V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、2A 降压模块 | RDH | 30 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 LM2575 信息

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (N) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 25 | TUBE

LM2575 的特性

  • Adjustable With a Range of 1.23 V to 37 V and
    ±4% Regulation (Max) Over Line, Load, and
    Temperature Conditions
  • Specified 1-A Output Current
  • Wide Input Voltage Range 4.75 V to 40 V
  • Uses Readily Available Standard Inductors
  • 52-kHz (Typical) Fixed-Frequency Internal
    Oscillator
  • TTL Shutdown Capability With 50-µA (Typical)
    Standby Current
  • High Efficiency…as High as 88% (Typical)
  • Thermal Shutdown and Current-Limit Protection
    With Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • For the Full Offering of Voltages (Including Fixed-
    Output Options) and Packages (Including TO-
    263), See TL2575 Data Sheet, SLVS638

LM2575 的说明

The LM2575 device greatly simplifies the design of switching power supplies by conveniently providing all the active functions needed for a step-down (buck) switching regulator in an integrated circuit. Accepting a wide input voltage range and available in an adjustable output version, the LM2575 has an integrated switch capable of delivering 1 A of load current, with excellent line and load regulation. The device also offers internal frequency compensation, a fixed-frequency oscillator, cycle-by-cycle current limiting, and thermal shutdown. In addition, a manual shutdown is available through an external ON/OFF pin.

The LM2575 represents a superior alternative to popular three-terminal linear regulators. Due to its high efficiency, it significantly reduces the size of the heat sink and, in many cases, no heat sink is required. Optimized for use with standard series of inductors available from several different manufacturers, the LM2575 greatly simplifies the design of switch-mode power supplies by requiring a minimal addition of only four to six external components for operation.

The LM2575 is characterized for operation over the virtual junction temperature range of –40°C to 125°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息