封装信息
| 封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
ISO7742 的特性
- 100Mbps 数据速率
- 稳健可靠的隔离栅:
- 在 1500VRMS 工作电压下预计寿命超过 30 年
- 隔离等级高达 5000VRMS
- 浪涌能力高达 12.8kV
- CMTI 典型值为 ±100kV/µs
- 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
- 2.25V 至 5.5V 电平转换
- 默认输出高电平 (ISO774x) 和低电平 (ISO774xF) 选项
- 宽温度范围:-55°C 至 125°C
- 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.5mA
- 低传播延迟:典型值为 10.7ns(5V 电源)
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
- 低辐射
- 宽 SOIC (DW-16)和 QSOP (DBQ-16) 封装选项
- 提供汽车版本:ISO774x-Q1
- 安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证
ISO7742 的说明
ISO774x 器件是高性能四通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 标准的 、5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(DBQ 封装)隔离等级。该系列中的一些器件具有符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 标准的增强型绝缘等级。ISO7741B 器件专为仅需要基础型绝缘等级的应用而设计。
ISO774x 器件能够以较低的功耗提供高电磁抗扰度和低辐射,同时还能够隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。这些器件配有使能引脚,可用于在多控制器驱动应用中将各自的输出置于高阻抗状态,并降低功耗。ISO7740 器件具有四个全部同向的通道,ISO7741 器件具有三个正向通道和一个反向通道,而 ISO7742 器件具有两个正向通道和两个反向通道。如果输入电源或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。
这些器件与隔离式电源搭配使用,有助于防止数据总线(例如,RS-485、RS-232 以及 CAN)或其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISO774x 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可轻松满足系统级 ESD、EFT、浪涌和辐射方面的合规要求。ISO774x 器件采用 16 引脚 SOIC 和 QSOP 封装。