产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 0.05 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Propagation delay time (typ) (ns) 10 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 4.9 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 4.9 Certifications CQC, TUV, UL, VDE Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 12.8 CMTI (min) (kV/µs) 100 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 21.2 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.73 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8061 Clearance (min) (mm) 21.2
Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 0.05 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Propagation delay time (typ) (ns) 10 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 4.9 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 4.9 Certifications CQC, TUV, UL, VDE Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 12.8 CMTI (min) (kV/µs) 100 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 21.2 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.73 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8061 Clearance (min) (mm) 21.2
SSOP (DUW) 16 269.345 mm² (26.15 mm × 10.3 mm)
  • 提供功能安全(计划)
    • 有助于进行 IEC 61508 系统设计的文档
  • 高达 50Mbps 的数据速率
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅:
    • 在 1500VRMS 和 2121VDC 工作电压下具有长工作寿命
    • 浪涌抗扰度高达 12.8kV
    • 最高 最小值为 ±100kV/µs CMTI
    • 宽温度范围:环境工作温度为 –40°C 至 125°C
  • 电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 默认输出高电平 (ISO774xU) 和低电平 (ISO774xUF) 选项
  • 低传播延迟:5V 时为 13ns(典型值)
  • 支持 SPI 的最高值:5V 时为 13.8MHz
  • 低脉冲宽度失真:5V 时最大值为 6.7ns
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 超宽封装:超宽 SSOP (DUW-16) 封装
  • 安全相关认证(计划):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 和 CSA CAS 第 5A 号通知
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1 认证
  • 提供功能安全(计划)
    • 有助于进行 IEC 61508 系统设计的文档
  • 高达 50Mbps 的数据速率
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅:
    • 在 1500VRMS 和 2121VDC 工作电压下具有长工作寿命
    • 浪涌抗扰度高达 12.8kV
    • 最高 最小值为 ±100kV/µs CMTI
    • 宽温度范围:环境工作温度为 –40°C 至 125°C
  • 电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 默认输出高电平 (ISO774xU) 和低电平 (ISO774xUF) 选项
  • 低传播延迟:5V 时为 13ns(典型值)
  • 支持 SPI 的最高值:5V 时为 13.8MHz
  • 低脉冲宽度失真:5V 时最大值为 6.7ns
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 超宽封装:超宽 SSOP (DUW-16) 封装
  • 安全相关认证(计划):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 和 CSA CAS 第 5A 号通知
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1 认证
未提供此产品的详情。
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO774xU 超宽封装、增强型、四通道数字隔离器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-5
证书 CQC Certificate for ISO774xUDUWR 2026-9-29
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. T) 2026-9-29
功能安全信息 ISO7741U Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026-5-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DUW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频