ISO7421DR

正在供货

双通道 1/1 数字隔离器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ISO7421DR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7421D 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

ISO7421 的特性

  • Highest Signaling Rate: 1 Mbps
  • Low Power Consumption, Typical ICC per Channel (3.3-V operation):
    • ISO7420: 1.1 mA, ISO7421: 1.5 mA
  • Low Propagation Delay – 9 ns Typical
  • Low Skew – 300 ps Typical
  • Wide TA Range: –40°C to 125°C (M-Grade)
  • 50-kV/μs Transient Immunity, Typical
  • Over 25-Year Isolation Integrity at Rated Voltage
  • Operates From 3.3-V and 5-V Supply and Logic Levels
  • 3.3-V and 5-V Level Translation
  • Narrow Body SOIC-8 Package
  • Safety and Regulatory Approvals:
    • 4242 VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10 and DIN EN 61010-1
    • 2500 VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950-1 and IEC 61010-1 Standards
    • CQC Certification per GB4943.1-2011

All other trademarks are the property of their respective owners

ISO7421 的说明

The ISO7420, ISO7420M and ISO7421 provide galvanic isolation up to 2500 VRMS for 1 minute per UL. These digital isolators have two isolated channels. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. The suffix M indicates wide temperature range (–40°C to 125°C).

These devices have TTL input thresholds and require two supply voltages, 3.3 or 5 V, or any combination. All inputs are 5-V tolerant when supplied from a 3.3-V supply.

Note: The ISO7420 and ISO7421 are specified for signaling rates up to 1 Mbps. Due to their fast response time, under most cases, these devices will also transmit data with much shorter pulse widths. Designers should add external filtering to remove spurious signals with input pulse duration <20 ns if desired.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7421D 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息