封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
ISO7420FE 的特性
- 信号传输速率 > 50Mbps
- 默认输出“高”和“低”选项
- 低功耗:每通道 ICC 典型值(3.3V 电源):
- ISO7420:1Mbps 下为 1.4mA,
25Mbps 下为 2.5mA - ISO7421:1Mbps下为1.8mA,25Mbps下为2.8mA
25Mbps
- ISO7420:1Mbps 下为 1.4mA,
- 低传播延迟:7ns,典型值
- 低脉冲偏移:200ps,典型值
- 宽 TA额定范围:–40°C 至 125°C
- 50kV/μs 瞬态抗扰度,典型值
- 隔离栅寿命:> 25 年
- 由 3V 至 5.5V 电源电平供电
- 3.3V 和 5V 电平转换
- 窄体小尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装
- 安全及管理批准:
- 符合 DIN V VDE V 0884-10 和 DIN EN 61010-1 标准的 4242 VPK 隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500 VRMS 隔离
- CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 标准
- 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
应用
- 在下列使用中的光电耦合器替代产品:
- 工业用 FieldBus
- ProfiBus
- ModBus
- DeviceNet数据总线
- 伺服控制接口
- 电机控制
- 电源
- 电池组
- 工业用 FieldBus
All trademarks are the property of their respective owners.
ISO7420FE 的说明
ISO742x 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 2500VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242VPK 隔离。这些器件有 2 个隔离通道。每个通道有一个逻辑输入和输出缓冲器,这两个器件由一个硅二极管(SiO2) 绝缘隔栅进行分离。通过与隔离电源一起使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地并干扰或者损坏敏感电路。ISO7420 的两个通道方向相同,而 ISO7421 的两个通道方向相反。如果出现输入功率或信号损失,则后缀为“F”的器件默认输出“低”电平,后缀没有“F”的器件则默认输出“高”电平。ISO742x 未集成噪声滤波器,因而传播延迟相对短暂。
这些器件具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,工作电压范围为 3V 到 5.5V。当由一个 3.3V 电源供电时,所有输入均为 5V 耐压。