ISO7420FCCDR

正在供货

双通道 2/0 数字隔离器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ISO7420FCCDR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7420FCCD 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

ISO7420FCC 的特性

  • 信号传输速率:50Mbps(5V 电源供电时)
  • 在默认模式下,输出为低电平
  • 输入引脚上的集成噪声滤波器
  • 低功耗:典型值为每通道 ICC
    • 1Mbps 时为 1.8mA,25Mbps 时为 3.9mA(5V 电源供电时)
    • 1Mbps 时为 1.4mA,25Mbps 时为 2.6mA(3.3V 电源供电时)
  • 低传播延迟:典型值为 20ns(5V 电源供电时)
  • 通道到通道输出偏斜:最大值为 2ns
  • 3.3V 和 5V 电平转换
  • 宽 TA 额定范围:-40°C 至 125°C
  • 60KV/µs 瞬态抗扰度,典型值(5V 电源供电时)
  • 低辐射
  • 隔离隔栅寿命:> 25 年
  • 工作电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • 窄体 SOIC-8 封装
  • 安全及监管认证
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 标准的 4242VPK 隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2.5KVRMS 隔离
    • CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
    • GB4943.1-2011 CQC 认证

ISO7420FCC 的说明

ISO7420FCC 提供符合 UL 标准的长达 1 分钟的高达 2500VRMS电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242VPK。这个器件有两个隔离通道。每个通道有一个逻辑输入和输出缓冲器,这两个器件由一个二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅进行分离。与隔离式电源一起使用,这个器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地,并且干扰或损坏敏感电路。后缀 F 表示在失效防护条件下的低输出选项(参阅表2)。该器件具有集成噪声滤波器,可适用于严苛环境,在这种环境下,短噪声脉冲可能会出现在器件输入引脚上。

ISO7420FCC 具有晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,工作电压范围为 2.7V 至 5.5V。通过 2.7V 或 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7420FCCD 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息