封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ISO7340FC 的特性
- 信号传输速率:25Mbps删除了数据表标题中的删除了数据表标题中的
- 输入时使用集成噪声滤波器
- 默认输出高电平和低电平选项
- 低功耗,每通道 ICC 典型值(1Mbps 时):
- ISO7340x:0.9mA(5V 电源)、
0.7mA(3.3V 电源) - ISO7341x:1.2mA(5V 电源)、
0.9mA(3.3V 电源) - ISO7342x:1.3mA(5V 电源)、
0.9mA(3.3V 电源)
- ISO7340x:0.9mA(5V 电源)、
- 低传播延迟:典型值 31ns
(5V 电源) - 3.3V 和 5V 电平转换
- 宽温度范围:-40°C 至 125°C
- 70KV/µs 瞬态抗扰度,典型值(5V 电源)
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
- 低辐射
- 由 3.3V 和 5V 电源供电
- 宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装
- 安全相关认证:
- 4242 VPK 基本隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 和 DIN EN 61010-1 标准
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3K VRMS 隔离
- CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
- 已通过 GB4943.1-2011 CQC 认证
ISO7340FC 的说明
ISO734x 系列器件可提供符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟且高达 3000 VRMS 的电隔离,以及符合 VDE V 0884-10 标准的 4242 VPK 隔离。这些器件具有四个隔离通道,后者由逻辑输入和输出缓冲器组成,并由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅进行隔离。
ISO7340x 器件具有四个正向通道,ISO7341x 器件具有三个正向通道和一个反向通道,ISO7342x 器件具有两个正向通道和两个反向通道。如果出现输入功率或信号损失,默认输出低(器件带有后缀 F)或高(器件不带后缀 F)。有关更多详细信息,请参阅 器件功能模式部分。
这些器件与隔离式电源结合使用,有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。ISO734x 器件具有集成噪声滤波器,可适用于严苛工业环境,在这种环境下,短噪声脉冲可能会出现在器件输入引脚上。ISO734x 器件具有 TTL 输入阈值,工作电压范围为 3V 至 5.5V。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISO734x 系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,从而能够实现系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。