封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ISO7241M 的特性
- 25Mbps 和 150Mbps 信令速率选项
- 低通道间输出偏斜;最大值为 1ns
- 低脉宽失真 (PWD);最大值为 2ns
- 低抖动内容;速率为 150Mbps 时的典型值为 1ns
- 可选默认输出 (ISO7240CF )
-
额定工作电压下的使用寿命典型值大于 25 年(请参阅隔离寿命预测)
- 4kV 静电放电 (ESD) 保护
- 由 3.3V 或 5V 电源供电
- 高电磁抗扰度
- -40°C 至 +125°C 工作温度范围
- 安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 61010-1、IEC 62368-1 认证
ISO7241M 的说明
ISO7240x、ISO7241x 及 ISO7242x 器件是四通道数字隔离器,具有多个通道配置和输出使能功能。这些器件具有通过德州仪器 (TI) 的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅隔离的逻辑输入和逻辑输出缓冲器。与隔离电源配合使用时,这些器件有助于阻止高电压、隔离接地,并防止噪声电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。
ISO7240x 系列器件的所有四个通道均为相同方向。ISO7241x 系列器件的三个通道为相同方向,一个通道为相反方向。ISO7242x 系列器件在每个方向有两个通道。
带有后缀 C(C 选项)的器件具有 TTL 输入阈值,并且在输入端具有噪声滤波器,可防止将瞬态脉冲传递到器件的输出。带有 M 后缀(M 选项)的器件具有 CMOS VCC/2 输入阈值,没有输入噪声滤波器或额外的传播延迟。
ISO7240CF 器件在引脚 7 上具有输入禁用功能,并可通过 CTRL 引脚(引脚 10)选择高电平或低电平故障安全输出功能。当在 CTRL 引脚上施加逻辑高电平信号或该引脚未连接时,失效防护输出为逻辑高电平。如果向 CTRL 引脚施加逻辑低电平信号,则失效防护输出变为逻辑低电平输出状态。ISO7240CF 器件的输入禁用功能可防止数据跨越隔离栅传递到输出端。当输入被禁用或 VCC1 断电时,输出由 CTRL 引脚设置。
这些器件可由任一侧的 3.3V 或 5V 电源(任意组合)供电。无论使用的电源电压电平如何,信号输入引脚均可耐受 5V 电压。
这些器件可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下运行。