封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ISO7231C 的特性
- 25Mbps 和 150Mbps 信令速率选项
- 低通道间输出偏斜;最大值为 1ns
- 低脉宽失真度 (PWD);最大值为 2ns
- 低抖动内容;速率为 150Mbps 时的典型值为 1ns
- 额定工作电压下的使用寿命典型值为 25 年(请参阅隔离寿命预测)
- 4kV ESD 保护
- 由 3.3V 和 5V 电源供电
- 3.3V 和 5V 电平转换
- 高电磁抗扰度
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
- 安全相关认证
ISO7231C 的说明
ISO7230 和 ISO7231 是三通道数字隔离器,每个隔离器都具有多个通道配置和输出使能功能。这些器件具有由 TI 的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅进行隔离的逻辑输入和输出缓冲器。当与隔离电源结合使用时,这些器件可阻止高电压和隔离接地,并可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电路造成干扰或损坏。