ISO7142CCDBQ

正在供货

四通道 2/2 数字隔离器 | DBQ | 16 | -55 to 125

等同于: ISO7142CCDBQ.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7142CCDBQR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 75 | TUBE

ISO7142CC 的特性

  • 最大信号传输速率:50Mbps(5V 电源供电)
  • 具有集成噪声滤波器的稳健设计
  • 低功耗,每通道 ICC 典型值(3.3V 电源):
    • 1Mbps 时为 1.3mA,25Mbps 时为 2.5mA
  • 宽温度范围:–55°C 至 +125°C
  • 典型值为 50kV/µs 的瞬态抗扰度
  • 使用 SiO2 绝缘隔栅实现长使用寿命
  • 可由 2.7V、3.3V 和 5V 电源供电
  • 2.7V 和 5V 电平转换
  • 小型四分之一尺寸小外形封装 (QSOP)-16 封装
  • 安全及管理批准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500 VRMS 隔离
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 标准的 4242 VPK 隔离
    • CSA 组件验收通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证

应用

  • 通用隔离
  • 工业自动化
  • 电机控制
  • 太阳能逆变器

All trademarks are the property of their respective owners.

ISO7142CC 的说明

ISO7142CC 器件可提供符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟且高达 2500 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE V 0884-10 标准的 4242 VPK隔离。
ISO7142CC 是一款四通道隔离器,此隔离器具有两个正向和两个反向通道。此器件在由 5V 电源供电时的最大数据传输速率为 50Mbps,而在由 3.3V 或 2.7V 电源供电时的最大数据传输速率为 40Mbps。ISO7142CC 器件的输入端集成有滤波器,适用于易受噪声干扰的应用。

每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离式电源一起使用,这个器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。该器件具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,并且可由 2.7V、3.3V 和 5V 电压供电运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7142CCDBQR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息